- Cikkszám:
- SK 3285.800
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3185.83x
- 3185.53x
- Méret
- Szélesség: 360 mm
Magasság: 297 mm
Mélység: 10 mm
- Használható
- Házípus: Blue e+ hűtőberendezések
- Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G2
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50%
- Tömeg/cs. e.
- 0,03 kg
- Csomagolási egység
- 3 db
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
Szűrőbetét SK 3185.830-hoz