- Cikkszám:
- SK 3285.900
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Méret
- Szélesség: 390 mm
Magasság: 397 mm
Mélység: 10 mm
- Használható
- Házípus: Blue e+ hűtőberendezések
Blue e+ folyadékhűtő
- Tömeg/cs. e.
- 0,04 kg
- Csomagolási egység
- 3 db
- Vámtarifaszám
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK SZŰRŐBETÉT 3186.930, 3187, 3188.940