- Cikkszám:
- SK 3285.920
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3320.200
- 3334.300
- Méret
- Szélesség: 320 mm
Magasság: 599 mm
Mélység: 8 mm
- Használható
- Házípus: Blue e+ folyadékhűtő
- Tömeg/cs. e.
- 0,5 kg
- Csomagolási egység
- 3 db
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK Szűrőbetét SK 3320.200 berendezéshez