- Cikkszám:
- SK 3286.110
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3302.300
- 3303.310
- Méret
- Szélesség: 190 mm
Magasság: 95 mm
Mélység: 10 mm
- Használható
- Házípus: Hűtőberendezések
- Tömeg/cs. e.
- 0,005 kg
- Csomagolási egység
- 3 db
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK SZŰRŐBETÉT3302,300/3,190X95X10,3DB/CS