- Cikkszám:
- SK 3286.500
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Méret
- Szélesség: 530 mm
Magasság: 255 mm
Mélység: 10 mm
- Használható
- Házípus: Hűtőberendezések
- Tömeg/cs. e.
- 0,129 kg
- Csomagolási egység
- 3 db
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK SZŰRŐBETÉT,530X255X10,3 DB/CS.