- Cikkszám:
- SK 3294.100
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Méret
- Szélesség: 334 mm
Magasság: 313 mm
Mélység: 10 mm
- Tömeg/cs. e.
- 0,102 kg
- Csomagolási egység
- 3 db
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK szűrőbetét SK 3281/93 típushoz, SzéxMaxMé: 334x313x10 mm