- Cikkszám:
- SK 3285.910
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Méret
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 355 mm
Mélység: 10 mm
- Tömeg/cs. e.
- 0,4 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK Fémszűrő SK 3186/87.930-hoz