- Cikkszám:
- SK 3286.540
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- Méret
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.035 mm
Mélység: 20 mm
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A méretek megváltoztak. Ezért fontos, hogy a TopTherm folyadékhűtő gyártási dátumára ügyeljen. Ez a fémszűrő a 2019.05.22. gyártási dátumig érvényes.
- Tömeg/cs. e.
- 4,9 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177652682
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK Fémszűrő folyadékhűtőhöz