- Cikkszám:
- SK 3176.000
- Termékleírás
- Erre az elülső kimeneti rácsra akkor van szükség, ha az elektromos szekrény alsó részében egy 482,6 mm (19")-os keresztáram ventilátor (SK 3144.000/SK 3145.000) van és a szekrény felső részében lévő meleg levegőt kifelé kell áramoltatni. A rács formáját tekintve megfelel a keresztáramú ventilátor beszívó rácsának. Ezek a rácsok önkonvekció esetén be- és kiáramló rácsokként is használhatók.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,36 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK ELÜLSŐ KIVEZETŐ RÁCS SK 3144/3145-HÖZ