- Cikkszám:
- SK 3175.000
- Termékleírás
- A tetőszellőztetés (SK 3148.007) védettségének fokozásához szűrőbetétet kell használni.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Szűrőtartó szűrőbetéttel
- Méret
- Szélesség: 340 mm
Magasság: 244 mm
Mélység: 15 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 44
- Tömeg/cs. e.
- 0,72 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Filter holder, for roof vent SK 3148.007, WHD: 340x244x15 mm