- Cikkszám:
- SK 3285.700
- Kivitel
- Hűtőberendezésekhez
- Termékleírás
- Az IP 54 védettség eléréséhez Blue e+ tetőklíma és VX25 Blue e+ integrált megoldás esetén.
- Anyag
- Szálas filcanyag
- Megjegyzés
- A hajtogatott szűrő nélküli működtetés tilos.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3185.030
- 3185.730
- Méret
- Szélesség: 652 mm
Magasság: 158 mm
Mélység: 15 mm
- Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G4
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP54 hűtőberendezésbe szerelés esetén
- Tömeg/cs. e.
- 0,02 kg
- Csomagolási egység
- 3 db
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK Hajtogatott szűrő, IP54 tetőklímákhoz, 3185.730, SzéxMaxMé: 652x158x15 mm