- Cikkszám:
- SK 3322.720
- Kivitel
- szűrő szellőztető/kimeneti szűrő
- Anyag
- PET
- Szín
- fehér
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3238.xxx
- Méret
- Szélesség: 114 mm
Magasság: 114 mm
Mélység: 14 mm
- Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G4
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 70%
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP54 szűrőbetétes és tetőventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
- Tömeg/cs. e.
- 0,12 kg
- Csomagolási egység
- 5 db
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK Hajtogatott szűrő, IP54, 3238.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 114x114x14 mm