Biztonsági túlfolyó szelep
Cikkszám: SK 3301.920
Biztonsági eszköz a vízkörben a folyadékhűtő és a levegő/víz hőcserélő közötti használathoz. Megakadályozza a folyadékhűtő szivattyúnyomásának növekedését a levegő/víz hőcserélő zárt mágneses szelepével szemben a hűtőcikluson kívül.
- Cikkszám:
- SK 3301.920
- Termékleírás
- Biztonsági eszköz a vízkörben a folyadékhűtő és a levegő/víz hőcserélő közötti használathoz. Megakadályozza a folyadékhűtő szivattyúnyomásának növekedését a levegő/víz hőcserélő zárt mágneses szelepével szemben a hűtőcikluson kívül.
- Anyag
- Sárgaréz
- Szelepkivitel
- 1" áthidaló szelep
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,02 kg
- Vámtarifaszám
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK 1"-os bypass szelep, folyadékhűtőkben és levegő/víz hőcserélőkben történő használatra, 2-12 bar, előzetes beállítás 3 bar
- Tanúsítványok
- EAC