- Cikkszám:
- SK 3301.960
- Termékleírás
- Ez a hűtőközeg a fagyvédelem mellett segít megakadályozni a baktériumképződést és optimális korrózióvédelmet nyújt.
- Tartalom
- 10 l
- Fagyálló-/víz-keverék
- 1 : 4
- Kiépítési forma
- Kanna
- Rifrost
- Standard
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...60 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 12 kg
- Vámtarifaszám
- 38200000
- EAN
- 4028177448681
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Termékleírás
- SK RIFROST ADALÉK STANDARD 1/4, 10 L
- Tanúsítványok
- EAC