- Cikkszám:
- SK 3201.990
- Termékleírás
- A szakszerű vízcsatlakozás beszereléséhez és a térfogatáram szabályozásához. A nyomótömlők az adott alkalmazáshoz egyedileg méretre vághatók.
- Anyag
- EPDM/sárgaréz vízvezető részek
- Egységcsomag
- Tömlő visszafolyó vízhez
Tömlő előremenő vízhez, kiegyenlítő szeleppel a térfogatáram szabályozásához (beállítási tartomány: 3 - 12 l/min)
Rögzítési segédanyag
- Hossz
- 3 600 mm
- Vízcsatlakozások
- G ⅜" belső menet
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- Méret
- Hossz: 3.600 mm
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,24 kg
- Vámtarifaszám
- 39173900
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
-
SK CSATLAKOZÓ KÉSZLET, HŐCSRÉLŐHÖZ, 3,6m