Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
A terméket felváltó cikk::
9680227
TS 8 sorolható rendszerek Szakaszolószekrények
Cikkszám: SV 9670.127
TS 8 sorolható rendszerek, az elektromos áram elosztásához Jean Müller vagy ABB gyártmányú biztosítós szakaszolókapcsolókkal.
- Cikkszám:
- SV 9670.127
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó(k), tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz jobb oldalon zsanéros ajtóval, balra nyíló
Tető
Hátfal
Fenéklemezek, három részes
Zár: kéttollú, 3 mm-es
4 emelőszem
Felvevőszerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosítós szakaszolókhoz - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 3X védettségig, a borítóelemektől függően.
- Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- SV Szakaszolószekrény, BHT: 1200x2200x800 mm, acéllemez