Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 45 S rendszerhez

Cikkszám: SV 9640.266

Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 974 mm²

Cikkszám:
SV 9640.266
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
974 mm²
Hossz
891 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
9,5 kg
Réz tartalom (kg/db)
7,88
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569317
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV MAXI-PLS SÍN, 1600A, 891mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK