Csatlakozó csapok Maxi-PLS-hez

Cikkszám: SV 9640.370

Kábelsarukkal szerelt kábelek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9640.370
Termékleírás
Kábelsarukkal szerelt kábelek csatlakoztatásához.
Anyag
Csatlakozó csapok: acél, horganyzott
Horonyanya: vörösréz ötvözet
Egységcsomag
Csatlakozó csapok
Horonycsapok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S/45
Méret
Menet: M12
Menethossz: 30 mm
Csomagolási egység
3 db
Tömeg/cs. e.
0,207 kg
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177238701
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Termékleírás
SV MAXI-PLS CSATL.CSAP,2000 A, M12, 3 DB
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK