Horonycsap Maxi-PLS gyűjtősínekhez

Cikkszám: SV 9640.970

Oldalsó betoláshoz a Maxi-PLS gyűjtősínprofilba.

Cikkszám:
SV 9640.970
Termékleírás
Lapos sínek és csatlakozó komponensek Maxi-PLS gyűjtősínhez történő rögzítéséhez. A gyűjtősínprofilba oldalról betolható és menetes szárral rögzíthető.
Anyag
Horonyanya: vörösréz ötvözet
Hossz
20 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S/45
Méret
Menet: M8
Csomagolási egység
15 db
Tömeg/cs. e.
0,27 kg
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Maxi-PLS csúszóanya
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)