Menetes szár horonycsaphoz és csúszóanyához

Cikkszám: SV 9640.930

A csatlakozó komponensek, pl. kábelsaru rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9640.930
Termékleírás
Egyedi csatlakozási lehetőségekhez.
Anyag
Acél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Méret
Menet: M6
Menethossz: 35 mm
Csomagolási egység
6 db
Tömeg/cs. e.
0,06 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177444386
ETIM 7.0
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Termékleírás
SV MAXI-PLS MENETES SZÁR, M6, 6DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)