Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9676.961
- Termékleírás
- Komponensek, pl. csatlakozó szögidomok és összekötőkészletek összekapcsolásához.
- Anyag
- Acél, horganyzott
- Egységcsomag
- 8 anya és 16 feszítőcsavar
- Méret
- Menet: M12
Menethossz: 40 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,68 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177606234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV CSAVARKÖTÉS CSATLAKOZÓ SZÖGIDOMHOZ, MAXI-PLS/FLAT-PLS, M12X40