- Cikkszám:
- SV 9650.100
- Kivitel
- tető-/fenékterületen történő rögzítéshez
- Alkalmazási területek
- Gyűjtősíntartók beszereléséhez
- Anyag
- Nemesacél
- Pólusok száma/sínközéptávolság
- 150 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 3200
- Használható
- Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,24 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS RENDSZER-FELERŐSÍTÉS, 2DB/DB
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)