Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9676.526
- Termékleírás
- A csatlakozó szögidomok gyűjtősínrendszerekkel történő összekapcsolásához.
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Megjegyzés
- A csomagban mellékelt csavarok az érintkezőelemek gyűjtősínekre történő rögzítésére szolgálnak.
- A csatlakozó szögidomok rögzítésére szolgáló csavarokat a csomag nem tartalmazza
- A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret + (a részvezetékek száma x 10)
- Csavarok száma idomonként: vezetékenként 2 részvezető esetén: 2 db, 3, ill. 4 részvezető esetén vezetékenként: 4 db
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Flat-PLS
- Rögzítési méret
- 40 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,6 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,39
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Érintkezőelem E-Cu, BH: 60x20 mm, 2 lapossínhez, (Flat-PLS)