Érintkezőelem csatlakozó sarokelemhez

Cikkszám: SV 9676.548

Lapos rézsínekből álló csatlakozó sarokelemek és összekötő készletek Maxi-PLS gyűjtősínrendszerekkel történő fúrásmentes összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9676.548
Termékleírás
A csatlakozó szögidomok gyűjtősínrendszerekkel történő összekapcsolásához.
Anyag
E-Cu
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
For Busbar width
80 mm
Number of bars per conductor
3
4
Megjegyzés
A csomagban mellékelt csavarok az érintkezőelemek gyűjtősínekre történő rögzítésére szolgálnak.
A csatlakozó szögidomok rögzítésére szolgáló csavarokat a csomag nem tartalmazza
A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret + (a részvezetékek száma x 10)
Csavarok száma idomonként: vezetékenként 2 részvezető esetén: 2 db, 3, ill. 4 részvezető esetén vezetékenként: 4 db
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS
Rögzítési méret
40 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,66 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,99
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177602786
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV ÉRINTKEZŐ ELEM LAPOSSINHEZ
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK