- Cikkszám:
- SV 9676.002
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Csak 1, 2 vagy 3 sín használata esetén a szabad sínhelyeket kitöltő darabokkal kell lezárni.
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Flat-PLS 60
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Lapos rézsínek
- Keresztmetszet
- Laposréz sínek - szélesség: 60 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,66 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV GYÜJTŐSIN TARTÓ 4x 60x10MM