Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9674.122
- Kivitel
- a hátsó felső/alsó részbe történő beszereléshez
- Alkalmazási területek
- Gyűjtősíntartók beszereléséhez
- Anyag
- Nemesacél
- Pólusok száma/sínközéptávolság
- 3-pólusú4-pólusú
120 mm - Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Flat-PLS 60
- Használható
- Házípus: TS 8
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177606388
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rendszer-rögzítő 4x 60x10mm, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm