Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9674.174
- Kivitel
- függőleges csatlakokóelemként történő felhasználáshoz
- Alkalmazási területek
- Gyűjtősíntartók beszereléséhez
- Anyag
- Nemesacél
- Pólusok száma/sínközéptávolság
- 3-pólusú
165 mm - Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Flat-PLS 100
- Használható
- Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,3 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177606432
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rendszer-rögzítő 4x100x10mm, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 166 mm