Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- SV 9676.196
- Termékleírás
- A TS szekrény külső szerelési síkjára történő rögzítéséhez és kábelrendező sínként használható.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,178 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177574502
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Termékleírás
- SV C-SÍN, KÖTEG-TÁMASZHOZ, 600MM, 2DB/CS