Szögidom összekötőelem Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9675.842

A tető-/fenékrészen lévő vízszintes Flat-PLS gyűjtősínrendszerek és függőleges Flat-PLS gyűjtősínrendszerek összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9675.842
Alkalmazási területek
Vízszintes Flat-PLS gyűjtősínrendszerek és függőleges gyűjtősínrendszerek összekötéséhez a tető-/fenékrészen.
For number of bars per conductor
2
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 60
Használható
Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm
= 800 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 40
Magasság: 10 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,3 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,24
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177626331
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV R4P INDOOR-ELOSZTÓSÍN PLS1600