Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673.042
- Termékleírás
- Oldalsó elválasztófal funkcionális terekhez, a TS raszterbe akasztható. Vízszintes funkciós tér-elválasztók és szerelőlapok szerelő szögidomainak beakasztásához előkészítve. Két TS rendszerfurat teszi lehetővé további TS tartozékok felhasználását. A csökkentett funkcionális tér mélységet szolgáló oldalfal modulokkal és a 17 x 17 mm TS szerelősínekből álló segédszerkezet segítségével lehetőség van szekrényen átnyúló szabad tér kialakítására az oldalfal részen, például egy gyűjtősínrendszer átvezetéséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- For compartment depth
- 400 mm
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Csomagolási egység
- 6 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,476 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177704800
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Oldalsó válaszfal funkcionális terekhez H=200 mm, T=400 mm