Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673.069
- Termékleírás
- Egy Maxi-PLS kábelcsatlakozó sínrendszer szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Méret
- Magasság: 450 mm
- Használható
- Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,89 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- TS FUNKC. KÁBELFOGADÓ, 450x600mm, 2DB/CS