Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673.194
- Termékleírás
- Kábelbevezetések lezárásához.
- Anyag
- PVC, 3 mm,
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7004
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- For side panel module height
- 400 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177684768
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Bevezetőlemez, BH: 313x152,5 mm, funkcionális tér oldalfalmodulhoz, (H: 400 mm)