Kábelbevezető lemez funkcionális tér oldalfalmodulhoz (belső elválasztás)

Cikkszám: SV 9673.195

Kábelbevezetések lezárásához.

Cikkszám:
SV 9673.195
Termékleírás
Kábelbevezetések lezárásához.
Anyag
PVC, 3 mm,
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7004
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
For side panel module height
150 mm
Csomagolási egység
10 db
Tömeg/cs. e.
0,62 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177578418
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Bevezetőlemez, BH: 63x152,5 mm, funkcionális tér oldalfalmodulhoz, (H: 150 mm)