Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673.405
- Termékleírás
- A szerelő-szögidom rögzítése a TS kereten, az oldalfal modulon, vagy egy keretprofil és egy segédszerkezet közé történik. Az előszerelt szerelőnyílások lehetővé teszik a funkcinális térosztók betolását.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- For compartment depth
- 425 mm
- Hossz
- 427 mm
- Méret
- Hossz: 427 mm
- Csomagolási egység
- 8 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,712 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177543607
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV SZERELŐ SZÖGIDOM 425 MM