Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
Szerelő-szögidom funkcionális tér felosztókhoz és légmegszakító tartósínekhez
Cikkszám: SV 9673.428
Az oldalfal modulon rögzíthető, a teljesítménykapcsoló tartósín a felső síkon rögzíthető, funkcionális térelosztók betolását teszi lehetővé.
- Cikkszám:
- SV 9673.428
- Termékleírás
- A szerelő-szögidom rögzítése az oldalfal modulon történik. Az előszerelt szerelőnyílások lehetővé teszik a funkcinális térosztók betolását. A felső síkon lehet felszerelni a légmegszakító tartósínt.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- For compartment depth
- 800 mm
- Hossz
- 752 mm
- Méret
- Hossz: 752 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,692 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV SZERELŐIDOM