Funkcionális tér felosztó

Cikkszám: SV 9673.444

Funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

Cikkszám:
SV 9673.444
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás
Funkcionális terek vízszintes elválasztásához. Az oldalfalmodulokkal együtt Forma 3 vagy Forma 4 szerinti formaelválasztást képez.
Anyag
Acéllemez, 1,25 mm
Felület
Horganyzott
For compartment depth
425 mm
Szerelési utasítás
A funkcionális térelválasztók beszereléséhez 2-2 szerelő-szögidom szükséges.
Méret
Szélesség: 306 mm
Mélység: 445 mm
Használható
Szélesség: = 400 mm
Csomagolási egység
4 db
Tömeg/cs. e.
5,3 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177562660
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV TÉRELVÁLASZTÓ