Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673.464
- Kivitel
- Szellőzőnyílással
- Termékleírás
- Funkcionális terek vízszintes elválasztásához. Az oldalfalmodulokkal együtt Forma 3 vagy Forma 4 szerinti formaelválasztást képez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,25 mm
- Felület
- Horganyzott
- For compartment depth
- 425 mm
- Szerelési utasítás
- A funkcionális térelválasztók beszereléséhez 2-2 szerelő-szögidom szükséges.
- Méret
- Szélesség: 506 mm
Mélység: 445 mm - Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,364 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177543355
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV TÉRELVÁLASZTÓ, 600x425MM