Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673.508
- Termékleírás
- Az átvezetés eltakarásához.
- Anyag
- ABS PMMA
- Méret
- Szélesség: 650 mm
Magasság: 223,5 mm - Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,58 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177600133
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV ÁTVEZETŐ PANEL FR-ELOSZTÓHOZ, SZ=800M