Rész-szerelőlapok funkcionális tér oldalfalmodulhoz (belső elválasztás)

Cikkszám: SV 9673.680

Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfal moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez.

Cikkszám:
SV 9673.680
Kivitel
átvezetés nélkül
Termékleírás
A funkcionális tér oldalfal-moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez, a belső felosztáshoz. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékekkel. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális térosztókkal és oldalfalmodulokkal együtt Forma 2, 3 vagy 4 szerinti felosztás lehetséges.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
Funkcionális tér magasság
1 000 mm
Méret
Szélesség: 702 mm
Magasság: 993 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
16,25 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177544055
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Rész-szerelőlap, WH: 702x993 mm, TS-hez (B: 800 mm)