Rész-szerelőlapok funkcionális tér oldalfalmodulhoz (belső elválasztás)

Cikkszám: SV 9673.682

Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfal moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez.

Cikkszám:
SV 9673.682
Kivitel
átvezetés nélkül
Termékleírás
A funkcionális tér oldalfal-moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez, a belső felosztáshoz. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékekkel. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális térosztókkal és oldalfalmodulokkal együtt Forma 2, 3 vagy 4 szerinti felosztás lehetséges.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
Funkcionális tér magasság
200 mm
Méret
Szélesség: 702 mm
Magasság: 193 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
3,65 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177544031
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
Rész szerelőlap 800*200*702