Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673.688
- Kivitel
- átvezetés nélkül
- Termékleírás
- A funkcionális tér oldalfal-moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez, a belső felosztáshoz. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékekkel. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális térosztókkal és oldalfalmodulokkal együtt Forma 2, 3 vagy 4 szerinti felosztás lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
- Funkcionális tér magasság
- 800 mm
- Méret
- Szélesség: 702 mm
Magasság: 793 mm - Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 13 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177543980
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rész-szerelőlap, WH: 702x793 mm, TS-hez (B: 800 mm)