Tartókeret soros beszerelési készülékekhez

Cikkszám: SV 9674.762

Tartókar készlet soros beszerelési készülékek (pl. MCB-k) befogadásához.

Cikkszám:
SV 9674.762
Termékleírás
Tartókeret-készlet sorolva beszerelendő készülékek (pl. kismegszakítók) fogadásához. A tartósínek rögzítése két szerelő szögidommal történik a funkcionális tér oldalfalmoduljain a belső felosztáshoz. A takaróelemet recés csavarokkal kell a tartókerethez rögzíteni. A funkcionális térosztókkal, rész-szerelőlapokkal és az oldalfalmodulokkal együtt 2., 3. vagy 4. forma szerinti felosztás lehetséges.
Anyag
Tartókeret: acéllemez, horganyzott, 1,5 mm
Burkolat: acéllemez, festett, 1,5 mm
Egységcsomag
Tartósínek
2 szerelő-szögidom
1 burkolat kitöréssel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Funkcionális tér magasság
300 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
17,5 mm-es osztási egységek száma
2 x 24
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
3,2 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177543805
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 36 pitch units, WH: 700x295