Gyűjtősíntartók terhelésszakaszoló-mezőhöz

Cikkszám: SV 9674.410

Gyűjtősíntartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó-gyűjtősínrendszere számára.

Cikkszám:
SV 9674.410
Termékleírás
Gyűjtősíntartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó-gyűjtősínrendszerei számára.
Anyag
Duroplasztikus poliészter
Egységcsomag
Rögzítő szögidommal és csavarokkal
Megfelelő gyűjtősínekhez
Lapos rézsínek
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 100
Magasság: 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
4-pólusú
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,26 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177613430
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV GYŰJTŐSÍNTARTÓ 100 x 10, 3/4, 1 DB
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information