Végtartó terhelésszakaszoló-mezőhöz

Cikkszám: SV 9674.435

Végtartó az elosztó gyűjtősínrendszerhez, az elosztó gyűjtősínrendszer függőleges megtámasztásához fentről történő betáplálás esetén.

Cikkszám:
SV 9674.435
Termékleírás
Végtartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó gyűjtősínrendszeréhez az elosztó gyűjtősínrendszer függőleges letámasztásához fentről történő betáplálás esetén.
Anyag
Duroplasztikus poliészter
Egységcsomag
Rögzítő szögidommal és csavarokkal
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 50
Magasság: 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
4-pólusú
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,42 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177613522
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Végtartó terhelésszakaszoló-mezőhöz WH: 50x10 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information