- Cikkszám:
- SV 9674.406
- Termékleírás
- Elosztó gyűjtősínek a Maxi-PLS és a Flat PLS fő gyűjtősínrendszerekhez illeszkedve, a terhelésszakaszoló-mezőkbe történő beépítéshez.
- Anyag
- E-Cu
- Hossz
- 1 632,5 mm
- Használható
- Magasság: = 2.000 mm
- Keresztmetszet
- Laposréz sínek - szélesség: 60 mm
Laposréz sínek - vastagság: 10 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,8 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 8,72
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177613768
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Elosztó gyűjtősín terhelésszakaszoló-mezőhöz, E-Cu, WH: 60x10 mm, L: 1632,5 mm