Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- SV 9675.230
- Kivitel
- Elosztó gyűjtősínrendszerhez a funkcionális tér mögött
- Termékleírás
- Előkészítve a T-összekötő-készletek csatlakoztatására.
- Anyag
- E-Cu
- Hossz
- 1 350 mm
- Használható
- Magasság: = 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 10,7 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 10,89
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177575974
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV Elosztó gyűjtősín E-Cu, L: 1350 mm, PLS 1600