Fenéklemez RiLine gyűjtősínrendszerekhez

Cikkszám: SV 9341.170

Gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme.

Cikkszám:
SV 9341.170
Termékleírás
A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
Anyag
Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
For number of poles
3
Hossz
2 400 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
PLS 800, 3 pólusú
Méret
Hossz: 2.400 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
3,1 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177572348
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV RILINE 60 FENÉKLEMEZ PROFIL ( PLS800)
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)