- Cikkszám:
- SV 9340.140
- Termékleírás
- A szekrényeket összekapcsoló gyűjtősínek hátoldali érintésvédelme céljából.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 100 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Lapos rézsín, 3 pólusú
- Összekötés módja
- Összekötőelem szekrénytől szekrényig
- Méret
- Hossz: 100 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,24 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177502390
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Termékleírás
-
SV RILINE60 FENÉKTAKARÓ KÖZ,100 MM,2 DB