Csatlakozóadapter

Cikkszám: SV 9342.200

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9342.200
Anyag
Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Névleges áram max.
63 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 65 A, NLRV/7
Kábelkivezetés
felül
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 20 mm
Magasság: 215 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
2,5 ‐ 10 mm²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
2,5 ‐ 10 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
0,2 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,019
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177503595
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CSATOLÓADAPTER, 63 A, 690 V,3 PÓLUSÚ
Jóváhagyások
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK