- Cikkszám:
- SV 9342.320
- Anyag
- Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Névleges áram max.
- 1 600 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
- Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 255 mm
Magasság: 210 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez 5 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
- 65 x 27 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez 10 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
- 65 x 22 mm
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,72 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,408
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177525689
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CSATL.ADAPTER, 1600A, 690 V, 3 PÓLUSÚ